Produkt RU40U-M12-AP6X2-H1141
Ultrazvukový senzor
reflexní snímač
Ident.číslo: 100000279- hladké čelo akustického měniče
- závitové pouzdro M12 zalité
- připojení konektorem M12 × 1
- nastavení rozsahu pomocí vodiče
- mrtvá zóna: 4 cm
- rozsah: 40 cm
- rozlišení: 0,5 mm
- vyzařovací úhel: ±15°
- spínací výstup, PNP, lze nastavit pomocí IO-Link
- spínací / rozpínací
- IO-Link

Všeobecné údaje
EAN | 4047101436440 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 43 g |
Technické údaje
Funkce | senzor přiblížení |
Druh provozu | runtime |
Pouzdro | závitové pouzdro |
Velikost | M12 x 1 |
Směr vyzařování | přímá |
Rozsah | 40…400 mm |
Rozlišení | 0,5 mm |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Spínací funkce | spínací/rozpínací |
Výstupní funkce | PNP |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |
Okolní teplota | -10… +60 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | CE, cULus |
Montážní příslušenství
![]() |
MW12
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
![]() |
BSS-12
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901321 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |
Funkční příslušenství
![]() |
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
![]() |
VB2-SP1
Teach adaptér |
A3501-29 |