Produkt VB2-SP1
Příslušenství
Teach adaptér
pro senzory detekující přivařené matice
Ident.číslo: A3501-29- M12 Anschlusssteckverbinder

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101059359 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | MX |
| Hmotnost | 68.04 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Teach adaptér |
| pro použití | Senzory pro detekci přivařených matic |
| Délka kabelu | 0.20 m |
| Materiál pouzdra | plast |
| Stupeň krytí | IP40 |