Produkt MW12
montážní příslušenství
Montážní držák
Ident.číslo: 6945003- upevňovací úchytka pro senzory v závitových pouzdrech M12 x 1
- nerez A2 1.4301 (AISI 304)

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101246568 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 29 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| pro použití | indukční senzory válcové senzory |
| Velikost | 34.8 x 38.1 x 38.1 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 12 mm |
| Materiál pouzdra | kov, V2A (1.4301) |