Produkt BSS-12
montážní příslušenství
Montážní svorka
Ident.číslo: 6901321- montážní příslušenství pro senzory M12 x 1
- plast, polypropylén

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101246483 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 31 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní svorka |
| pro použití | indukční senzory válcové senzory |
| Velikost | 30 x 34 x 26.5 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 12 mm |
| Materiál pouzdra | plast, PP, zelená |
Montážní příslušenství
|
BSS-TSM 2 pcs
Matice pro lištu DIN pro montážní úchytky BSS a BSM |
6901323 |