Produkt  WKC4.5T-2/TEL

Kabely pro senzory a akční členy / PVC

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6625028
    • zásuvka M12 úhlová 5pinová
    • materiál pláště: PVC
    • barva pláště černá
    • odolnost vůči chemikáliím a olejům
    • samozhášivý
    • odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
    • odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
    • bez LABS
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101268829
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 103 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů 5
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Jmenovité napětí 60 V
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  5 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PVC, černá
Počet žil 5
Stupeň krytí IP67, IP69K
Certifikáty cULus

Montážní příslušenství

6904611
6904612
100002535
100002289
100002291
6936170
6936206

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top