Produkt PKG3M-2/TXL
Kabely pro senzory a akční členy / PUR
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6625550- Zásuvka M8 přímá 3pinová
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101273083 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 59 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, M8x1, přímý |
| Počet pinů | 3 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Průměr kabelu | Ø 4.1 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, černá |
| Počet žil | 3 |
| Stupeň krytí | IP67, IP69K |
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
| Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
|
HAS5131-0
Samostatná zástrčka M8x1 přímá 3pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 2.5…5.1 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6905402 |
|
BS5133-0
Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gerade, 3-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 3.5 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
6901012 |
|
HS5131-0
Samostatná zástrčka M8x1 přímá 3pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0…5.0 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6902710 |
|
HS5231-0
Samostatná zástrčka M8x1 úhlová 3pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0…5.0 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6902810 |
|
FW-PRKPM0320-SA-S-0406
Samostatná zásuvka M8x1 přímá 3pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0…5.5 mm, průřez žíly 0,14…0.50 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100002292 |
Připojovací příslušenství
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |