Produkt HAS5131-0
samostatný konektor
Zástrčka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá
Ident.číslo: 6905402- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- samořezné svorky
- 3pinový
- průměr kabelu 2,5…5,1 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101506686 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 14 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Konektor A | zástrčka, M8x1, přímý |
| Počet pinů | 3 |
| Typ připojení | samořezné kontakty |
| Materiál pouzdra | plast, PA |
| Materiál převlečné matice / šroubu | mosaz, CuZn |
| Vnější průměr kabelu | 2.5…5.1 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.34 mm² |
| Jmenovité napětí | 32 V |
| Proudové zatížení | 4 A |