Produkt  BS5133-0

samostatný konektor

Zástrčka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá

Ident.číslo: 6901012
    • kovová převlečná matice
    • stupeň krytí IP67
    • Schraub-Klemmanschluss
    • samostatný konektor
    • mechanické připojení M8/Ø 8 mm
    • rovné provedení
    • počet žil: 3
    • metr. závit: M11 x 0,75
    • průměr kabelu 3,5…5 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101435733
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 12 g

Technické údaje

Použití Signál
Konektor A zástrčka, M8x1, přímý
Počet pinů 3
Typ připojení šroubovací svorky
Závit M11 × 0,75
Materiál pouzdra plast, PBT
Materiál převlečné matice / šroubu zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu 3.5…5 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.14…0.5 mm²
Jmenovité napětí 60 V
Proudové zatížení 4 A
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top