Produkt LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Příslušenství pro senzorové kabely - Popisovací štítek
Ident.číslo: 100048170- pro identifikaci kabelů (řada TEL/TXL)
- materiál: PVC transparentní
- pro kabely o průměru: min 5 mm
- Rozměry: 4 × 18 mm
- nehořlavý dle UL 94, třída hořlavosti V-0
- obsah balení: 50 ks
Všeobecné údaje
EAN | 4047101642902 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 1 g |
Montážní příslušenství
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |