Produkt  HS5131-0

samostatný konektor

Zástrčka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá

Ident.číslo: 6902710
    • kovová převlečná matice
    • stupeň krytí IP67
    • samořezný konektor
    • 3pinový
    • metr. závitové pouzdro M9,5 x 1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101496871
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 12 g

Technické údaje

Použití Signál
Konektor A zástrčka, M8x1, přímý
Počet pinů 3
Typ připojení šroubovací svorky
Závit M9.5x1
Materiál pouzdra plast, PA
Materiál převlečné matice / šroubu zinek, hliník, ZnAl, niklováno
Vnější průměr kabelu 4…5 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.14…0.34 mm²
Proudové zatížení 4 A

Select Country

Turck worldwide

to top