Produkt BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítky
Ident.číslo: 6936206- materiál: polykarbonát (PC)
- barva: bílá, podobná RAL 9016
- délka štítku: 18 mm
- výška štítku: 4 mm
- bez halogenů
- Samozhášivý (třída hoření V0)
- teplotní rozsah: –40…+140 °C
- V souladu s RoHS
- jednořádkový popis (možnost popisu: plotter, laserové a inkoustové tiskárny, voděodolné tužky)
- balení po 57 kusech

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101413687 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 18 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Popisovací štítek |
| Typ přístroje | příslušenství |
Montážní příslušenství
|
LABEL-HOLDER-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 4.0…6.5 mm; rozměry 4 × 18 mm; obsah balení: 50 ks |
100048166 |
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |
|
LABEL-HOLDER-PUR
Bezhalogenový PUR štítek pro identifikaci propojovacích kabelů (produktová řada TXL); pro průměry kabelů: 3.5…6.0 mm; rozměry 4 × 18 mm; obsah balení: 50 ks |
100048168 |