Produkt FMX-IM-3UR38X
Procesorová jednotka
pro připojení Ex hlídačů průtoku řady FCS/ FCS (NAEX)
IO-Link s reléovými spínacími výstupy
Ident.číslo: 7525103- pro senzory Ex ia resp. Ex ib
- reléový výstup pro průtok, teplotu a poruchu
- spínací bod lze nastavit bez znalosti mezí průtoku (Quick Teach)
- sloupec LED pro zobrazení rychlosti proudění a teploty média
- kontrola pracovních a zobrazovacích mezí
- kontrola přerušení vodiče a zkratu na straně senzoru
- k dispozici standardní IO nebo IO-Link mód
- parametrizace pomocí tlačítka nebo software přes IO-Link
- přidružené zařízení [Ex ia Ga/Da]
- připojení čidel průtoku zóna 0/20

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101260564 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 246 g |
Technické údaje
| Funkce | hlídání průtoku |
| Pouzdro | vyhodnocovací zařízení |
| Napájecí napětí | 20…250 VAC / 20…125 VDC |
| Výstupní funkce | lze nastavit spínací/rozpínací, reléový výstup |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | svorkovnice |
| Materiál pouzdra | plast, polykarbonát/ABS |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, IECEx |
Data Sheets
| German | 1310 KB |
| English | 1308 KB |
| French | 1311 KB |
| Spanish | 1310 KB |
| Czech | 240 KB |
| Dutch | 1310 KB |
| Romanian | 1310 KB |
| Russian | 1244 KB |
| Polish | 1311 KB |
| Chinese | 1453 KB |
| Turkish | 1309 KB |
Certifikát
Certifikát/Deklarace
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Produktový leták
Připojovací příslušenství
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
IO-Link rozhraní pro připojení IO-Link přístroje na Io-Link master pomocí konektoru 3,5 mm |
7525110 |
Funkční příslušenství
|
FCS-GL1/2A4-NAEX/A
Ex snímač průtoku podle kategorie II 2 G pro plynná média |
6870440 |
|
FCS-N1/2A4-NAEX0
Ex snímač průtoku podle kategorie II 1 G pro kapalná média |
6870471 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX0
Ex snímač průtoku podle kategorie II 1 G pro kapalná média |
6870465 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX-H1141
Ex snímač průtoku podle kategorie II 2 G pro kapalná média |
6870341 |
|
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141
Ex snímač průtoku podle kategorie II 2 G pro kapalná média |
6870432 |
|
FCS-DN25A4-NAEX0/L100
Ex snímač průtoku podle kategorie II 1 G pro kapalná média |
6872035 |