Produkt IOL-COM/3M
IO-Link komunikační kabel
Propojovací kabel
Ident.číslo: 7525110- IO-Link kabel
- pro připojení IO-Link přístrojů
- připojení přistroje konektorem 3,5 mm
- připojení na master konektorem M12 x 1
- délka kabelu 3 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047106147075 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 98 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý |
| Počet pinů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Konektor B | zástrčka, přímé |
| Počet pólů | 1 |
| Tělo zásuvky | plast, PVC, černá |
| Průměr kabelu | Ø 4.3 mm |
| Délka kabelu | 3.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, černá |
| Počet žil | 3 |
| Stupeň krytí | IP67 |
Všeobecné údaje
| EAN | 4047106147075 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 98 g |