Produkt  FCS-GL1/2A4-NAEX/A

hlídání průtoku

ponorný senzor bez integrovaného vyhodnocovacího zařízení

Ident.číslo: 6870440
    • Ex-senzor pro plynná média
    • kalorimetrický princip měření
    • rozsah se nastavuje na Ex vyhodnocovacím přístroji
    • indikace pomocí řady LED
    • jiskrová bezpečnost Ex ib IIC T6…T3, pro použití v zóně 1
    • přístroj s kabelem
    • 4drátové připojení na signálový procesor
    • ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1
    • ATEX kategorie II 2 D, Ex zóna 21
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101173925
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno)
Tarifní číslo zboží 90268020000
Země původu DE
Hmotnost 279 g

Technické údaje

Funkce hlídání průtoku
Pouzdro ponorný senzor
Procesní připojení G ½“ dlouhé provedení
Médium plyny
Funkční princip kalorimetrický
Elektrické připojení kabel
Délka kabelu 2.0  m
Materiál senzoru nerez ocel
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti)
Teplota média -20… +85 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty ATEX II 2 G, ATEX II 2 D

Funkční příslušenství

7525101
7525103
7525105

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top