Produkt  FCS-N1/2A4-NAEX0

hlídání průtoku

ponorný senzor bez integrovaného vyhodnocovacího zařízení

Ident.číslo: 6870471
    • Ex senzor pro kapalná média
    • kalorimetrický princip měření
    • rozsah se nastavuje na Ex vyhodnocovacím přístroji
    • indikace pomocí řady LED
    • připojení kabelem
    • 4drátové připojení na vyhodnocovací zařízení Ex0
    • ATEX kategorie II 1/2 G, Ex zóna 0
    • ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101174236
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno)
Tarifní číslo zboží 90261029000
Země původu DE
Hmotnost 269 g

Technické údaje

Funkce hlídání průtoku
Pouzdro ponorný senzor
Procesní připojení 1/2″ NPT
Médium kapaliny
Funkční princip kalorimetrický
Elektrické připojení kabel
Délka kabelu 2.0  m
Materiál senzoru nerez ocel
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti)
Teplota média -20… +60 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D

Funkční příslušenství

7525101
7525103
7525105

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top