Produkt  FCS-G1/4A4-NAEX-H1141

hlídání průtoku

ponorný senzor bez integrovaného vyhodnocovacího zařízení

Ident.číslo: 6870341
    • Ex senzor pro kapalná média
    • kalorimetrický princip měření
    • rozsah se nastavuje na Ex vyhodnocovacím přístroji
    • zobrazení stavu na vyhodnocovacím přístroji
    • jiskrová bezpečnost Ex ib IIC T6…T3, pro použití v zóně 1
    • přístroj s konektorem
    • 4drátové připojení na signálový procesor
    • ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1
    • ATEX kategorie II 2 D, Ex zóna 21
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101173055
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno)
Tarifní číslo zboží 90261029000
Země původu DE
Hmotnost 96 g

Technické údaje

Funkce hlídání průtoku
Pouzdro ponorný senzor
Procesní připojení G 1/4''
Médium kapaliny
Funkční princip kalorimetrický
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál senzoru nerez ocel
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti)
Teplota média -20… +85 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty ATEX II 2 G, ATEX II 2 D

Funkční příslušenství

7525101
7525103
7525105

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top