Produkt  FMX-IM-3UP63X

Procesorová jednotka

pro připojení Ex hlídačů průtoku řady FCS/ FCS (NAEX)

IO-Link přístroj s tranzistorovými spínacími výstupy

Ident.číslo: 7525101
    • pro senzory Ex ia resp. Ex ib
    • tranzistorový výstup pro průtok, teplotu a poruchu
    • spínací bod lze nastavit bez znalosti mezí průtoku (Quick Teach)
    • sloupec LED pro zobrazení rychlosti proudění a teploty média
    • kontrola pracovních a zobrazovacích mezí
    • kontrola přerušení vodiče a zkratu na straně senzoru
    • k dispozici standardní IO nebo IO-Link mód
    • parametrizace pomocí tlačítka nebo software přes IO-Link
    • přidružené zařízení [Ex ia Ga/Da]
    • připojení čidel průtoku zóna 0/20
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101260540
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85371091990
Země původu DE
Hmotnost 231 g

Technické údaje

Funkce hlídání průtoku
Pouzdro vyhodnocovací zařízení
Napájecí napětí 20…30 VDC
Výstupní funkce lze nastavit spínací/rozpínací, PNP
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení svorkovnice
Materiál pouzdra plast, polykarbonát/ABS
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP20
Certifikáty ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, cULus, IECEx

Připojovací příslušenství

7525110
6825482

Funkční příslušenství

6870471
6870465
6870341
6870432
6872035

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top