Produkt TB-EM18WD-H1147-EX
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu nebo oblasti s extrémními požadavky (např. potravinářský průmysl)
Ident.číslo: 7030381- závitové pouzdro M18 x 1
- nerez 1.4404
- čelní plocha z čirého polymeru Vectra C130
- vysoký stupeň krytí IP69K pro extrémní okolní podmínky
- speciální dvouchlopňové těsnění
- ochrana proti běžným kyselým i zásaditým čisticím prostředkům
- vhodné pro potravinářský průmysl
- trvale čitelné označení vypalované laserem
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident
- ATEX category II 3 G, Ex zone 2
- ATEX category II 3 D, Ex zone 22

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101252583 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 78 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M18 x 1 |
| Vzdálenost zápisu max. | 30 mm |
| Provedení | vestavné |
| Síťový protokol | připojení k RFID systému |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
| Certifikáty | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |
Montážní příslušenství
|
MW18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
BSS-18
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901320 |
|
PN-M18
Ochranná matice pro závitová pouzdra M18 x 1; materiál: nerez A2 1.4305 (AISI 303) |
6905310 |
Připojovací příslušenství
|
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
T rozdělovač pro liniovou RFID topologii, upevňovací šroub z nerezové oceli |
100049243 |
|
RSEV57-TR2/RFID
Zakončovací rezistor pro sestavení topologie vedení RFID, upevňovací šroub z nerezové oceli |
6636988 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 přímá - zásuvka M12 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli |
6633193 |
|
RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 - volný konec, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli |
6633179 |
|
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Y rozdělovač pro přivedení napájení pro liniové RFID topologie se spojovací maticí z nerezové oceli |
6636989 |