Produkt MW18
montážní příslušenství
Montážní držák
Ident.číslo: 6945004- upevňovací úchytka pro senzory v závitových pouzdrech M18 x 1
- nerez A2 1.4301 (AISI 304)

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101246575 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 36 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| pro použití | indukční senzory válcové senzory, čtecí / zapisovací hlavy |
| Velikost | 44.5 x 34.8 x 50.8 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 18 mm |
| Materiál pouzdra | kov, V2A (1.4301) |