Produkt PN-M18
Příslušenství
Kryt šroubu
Ident.číslo: 6905310- ochranná matice pro vestavné senzory řady uprox+
- pro následující závitová pouzdra M18 x 1:
- BI8U-M18(M)…
- BI8U-(E)M18E…
- BI8U-EM18(M)WD…
- BI8U-EM18EWD…
- BI8U-MT18(E)…
- BI8U-MT18M…
- nerez A2 1.4305 (AISI 303)

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101246551 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 73181699900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 12 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Ochranná matice |
| pro použití | válcové senzory |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4305 (AISI 303) |