Produkt TN-CK40-H1147
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Ident.číslo: 7030006- kvádrové pouzdro, výška 40 mm
- aktivní plochu (žlutou) je možné nastavit do pěti různých poloh
- plast PBT-GF30-V0
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
EAN | 4047101115000 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 115 g |
Technické údaje
Technologie | HF RFID |
Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 65 x 40 x 40 mm, CK40 |
Vzdálenost zápisu max. | 115 mm |
Provedení | nevestavné |
Síťový protokol | připojení k RFID systému |
Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0, černá |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
![]() |
MF-CK40-1S
Ochranný rám (jednostranný) pro kvádrová pouzdra CK40 |
6900481 |
![]() |
MF-CK40-2S
Ochranný rám (úhlový) pro kvádrová pouzdra CK40 |
6900482 |
![]() |
MF-CK40-3S
Ochranný rám (U profil) pro kvádrová pouzdra CK40 |
6900483 |
![]() |
JS025/037
Nastavovací lišta pro kvádrová pouzdra CK40 / CP40; materiál: VA 1.4301 |
69429 |
![]() |
BSS-CP40
Montážní úchytka pro kvádrová pouzdra 40 x 40 mm, materiál: polypropylén |
6901318 |
![]() |
BSS-SPV5
Deska pro přivaření pro úchytku BSS |
6901324 |
![]() |
BSS-TSM 2 pcs
Matice pro lištu DIN pro montážní úchytky BSS a BSM |
6901323 |
![]() |
BS4-CK40
Upevňovací úchytka; materiál Trogamit |
6946006 |