Produkt JS025/037
montážní příslušenství
nastavovací lišta
Ident.číslo: 69429- nastavovací lišta pro senzory řady CP40
- nerez ocel VA 1.4301

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101113112 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 63 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| pro použití | kvádrové senzory, čtecí / zapisovací hlavy |
| Velikost | 100 x 40 x 5 mm |
| Materiál pouzdra | kov, V2A (1.4301) |