Produkt  BSS-CP40

montážní příslušenství

Montážní svorka

Ident.číslo: 6901318
    • montážní úchytka pro senzory 40 x 40 mm
    • plast, polypropylén
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101246452
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu DE
Hmotnost 68 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní svorka
pro použití indukční senzory kvádrové senzory, čtecí / zapisovací hlavy
Velikost 30 x 69.5 x 57 mm
Materiál pouzdra plast, PP, zelená

Montážní příslušenství

6901324
6901323

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top