Produkt MF-CK40-3S

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101246308 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 56 g |
Technické údaje
| Příslušenství | ochranný kryt |
| pro použití | kvádrové senzory, čtecí / zapisovací hlavy |
| Velikost | 65 x 45 x 1 mm |
| Materiál pouzdra | kov, V2A (1.4301) |