Produkt BS4-CK40
montážní příslušenství
Montážní svorka
Ident.číslo: 6946006- Upevňovací spona
- Plast GRIVORY GV-4H
- Pro senzory konstrukce CK40

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101113211 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 26 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní svorka |
| pro použití | kvádrové senzory |
| Velikost | 25 x 40 x 41 mm |
| Materiál pouzdra | plast, PA66+PA6I/6T, MH, 14-140, GF40 |