Produkt TBEN-S1-8DXP
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet
8x univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2A výstupy
Ident.číslo: 6814023- PROFINET device, EtherNet/IP device, Modbus TCP server, CC-Link IE field basic
- integrovaný ethernet přepínač
- podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
- připojení na ethernet: 2 × 4pinový M8
- systémová redundance PROFINET S2
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 4pinová zástrčka M8 pro napájení
- galvanicky izolované napěťové skupiny
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- skupinová diagnostika vstupů
- max. 2 A na výstup
- kanálová diagnostika výstupů
- volně nastavitelný kanál na konektor
- Programovatelné ARGEE

Všeobecné údaje
EAN | 4047101299946 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 215 g |
Technické údaje
Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
Typ signálu | digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup |
Způsob připojení signálu | M8 |
Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
Přenosová rychlost sběrnice | 10/100 Mbit/s |
Připojení sběrnice | 2× M8,4 pinová |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
German | 426 KB |
English | 424 KB |
French | 426 KB |
Spanish | 426 KB |
Czech | 426 KB |
Dutch | 425 KB |
Romanian | 425 KB |
Russian | 367 KB |
Polish | 427 KB |
Chinese | 513 KB |
Turkish | 427 KB |
CAD soubor
Certifikát
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Návod k obsluze
Přehled produktu
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Seznam příslušenství
Technologický leták
Všeobecný katalog
Montážní příslušenství
![]() |
TBNN-S0-DRS-01
Adaptér pro umístění skupin modul TBEN-S na lištu DIN |
6814040 |
![]() |
TBNN-S0-STD-01
Adaptér pro umístění skupin modul TBEN-S na montážní desku |
6814043 |
![]() |
TB-SG-S
Ochranné pouzdro pro moduly I/O moduly TBEN-S při použití v ATEX zóně 2/22 |
100014866 |
Připojovací příslušenství - napájení
![]() |
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová - zástrčka M8 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625673 |
![]() |
PKG4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625553 |
![]() |
PKW4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625559 |
Připojovací příslušenství — I/O
![]() |
PKG3M-0.3-PSG3M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 3pinová - zástrčka M8 přímá 3pinová, délka kabelu: 0,3 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625665 |
![]() |
PKG3M-2-PSG3M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 3pinová - zástrčka M8 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625668 |
![]() |
PKW3M-2-PSG3M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 3pinová - zástrčka M8 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6627123 |
![]() |
PSG3M-2/TXL
Připojovací kabel, zástrčka M8 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625562 |
![]() |
PSW3M-2/TXL
Připojovací kabel, zástrčka M8 úhlová 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625568 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
![]() |
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Kabel pro průmyslový ethernet, používá se jako propojka modulů TBEN-S. Zástrčka M8 přímá - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 0,2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6630376 |
![]() |
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 přímá - zástrčka M8 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635237 |
![]() |
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 přímá - zástrčka RJ45 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635247 |
![]() |
RSSD-PSGS4M-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635160 |