Produkt  PSW3M-2/TXL

Kabely pro senzory a akční členy / PUR

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6625568
    • zástrčka M8 úhlová 3pinová
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště černá
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
    • samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • vhodný pro svařovny
    • bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
    • vysoká odolnost vůči otěru
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101274868
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 59 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zástrčka, M8x1, úhlový
Počet pinů 3
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  4.1 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PUR, černá
Počet žil 3
Stupeň krytí IP67, IP69K
Zvláštní vlastnosti vhodný pro vlečné řetězy
Certifikáty cULus

Montážní příslušenství

6936170
6936206
6905404
6901030
6902700
6902800
100002292

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top