Produkt  TBEN-L1-16DXP

Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet

16x univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2A výstupy

Ident.číslo: 6814008
    • PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP server
    • integrovaný ethernet přepínač
    • podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2 × 4pinový konektor M12, kódování D, Ethernet
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
    • diagnostika vstupů na konektor
    • max. 2 A na výstup
    • kanálová diagnostika výstupů
    • dva nastavitelné digitální signály v konektoru
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101285529
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 632 g

Technické údaje

Síťový protokol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Typ signálu digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup
Způsob připojení signálu M12
Typ přístroje I/O modul, kompaktní stanice
Přenosová rychlost sběrnice 10/100 Mbit/s
Připojení sběrnice 2× M12, 4pinový, kódování D
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
Certifikáty cULus

Připojovací příslušenství - napájení

6914150
6604801

Připojovací příslušenství — I/O

6625604
6625636
6625608
6625640
6625644
6625612
6628112

Připojovací příslušenství — sběrnice

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top