Produkt QS18EK6DQ8
Optický senzor
reflexní snímače
Ident.číslo: 3802799- konektor M12, 4pinový
- stupeň krytí IP67
- dobře viditelné LED
- nastavení citlivosti Teach tlačítkem
- napájecí napětí: 10…30 VDC
- 1x spínací PNP/NPN výstup s IO-Link komunikací
- 1x spínací výstup PNP/NPN
- přenos procesní hodnoty a nastavení pomocí IO-Link

Všeobecné údaje
| EAN | 662488019617 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- optosenzor energetický |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 40.82 g |
Technické údaje
| Funkce | senzor přiblížení |
| Druh provozu | difuzní |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 31 x 15 x 35 mm, QS18 |
| Rozsah | 0…800 mm |
| Barva světla | IR |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP/NPN |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, ABS |
| Okolní teplota | -20… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Speciální vlastnosti | tlačítka, vstup Teach |
Montážní příslušenství
|
SMB18A
Montážní úchytka úhlová, nerez, pro závitová pouzdra M18 |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
Montážní úchytka, VA 1.4401, pro závity 18 mm, závit M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMBQS18A
Montážní úhelník, nerez ocel, pro závitová pouzdra M18 |
3069721 |
|
SMB18SF
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M18, otočná |
3052519 |
Funkční příslušenství
|
BL67-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL67 |
6827386 |
|
BL20-E-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL20 |
6827385 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
|
TBIL-M1-16DXP
16kanálový I/O hub pro připojení 16 digitálních PNP signálů (každý kanál lze samostatně nastavit jako vstup nebo výstup) na IO-Link master |
6814102 |
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |