Produkt SMB18AFAM10
Příslušenství
montážní úchytka
Ident.číslo: 3012558Altern. Obj.číslo : 12558
- montážní úchytka
- válcováno za studena
- pro senzory s 18mm závitem
- závit M10 x 1,5

Všeobecné údaje
| EAN | 662488125585 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 233 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| pro použití | válcové senzory |
| Velikost | 76 x 51 x 51 mm |