Produkt RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151
Ultrazvukový senzor
reflexní snímač
Ident.číslo: 1610024- hladké čelo akustického měniče
- závitové pouzdro M18, zalité
- připojení konektorem M12x1
- nastavení rozsahu pomocí tlačítek nebo adaptéru
- teplotní kompenzace
- mrtvá zóna: 2,5 cm
- rozsah: 40 cm
- rozlišení: 0,5 mm
- vyzařovací úhel: ±15°
- 1x spínací výstup PNP/NPN
- 1x analogový výstup 4…20 mA / 0…10 V / spínací PNP/NPN výstup
- lze nastavit spínací / rozpínací
- přenos procesní hodnoty a nastavení pomocí IO-Link

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101287370 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 85 g |
Technické údaje
| Funkce | senzor přiblížení |
| Druh provozu | runtime |
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M18 x 1 |
| Směr vyzařování | přímá |
| Rozsah | 25…400 mm |
| Rozlišení | 0,5 mm |
| Napájecí napětí | 15…30 VDC |
| Spínací funkce | spínací/rozpínací |
| Výstupní funkce | PNP/NPN, analogový výstup |
| Napěťový výstup | 0…10 V |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, niklováno |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | CE, cULus |
| Speciální vlastnosti | synchronizace, tlačítka |
Montážní příslušenství
|
MW18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |
Funkční příslušenství
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
|
TX1-Q20L60
Teach adaptér pro induktivní rotační, lineární, úhlové, ultrazvukové a kapacitní senzory |
6967114 |
|
BL67-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL67 |
6827386 |
|
BL20-E-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL20 |
6827385 |
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |