Produkt IO-Link Starterkit
IO-Link Starterkit
Ident.číslo: 100012813- Kompletní sada obsahující IO-Link master, senzory IO-Link, I/O hub, parametrizační software a příslušenství.
 - obsahuje napájení 230 VAC/24 VDC
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101514629 | 
| Tarifní číslo zboží | 85369095000 | 
| Země původu | DE | 
| Hmotnost | 1647 g | 
Připojovací příslušenství
								 
								 | 
							
								PSGS4M-RJ45S-4414-1M
								 Kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 - zástrčka RJ45 přímá 4pinová, délka: 1 m, materiál kabelu: PUR zelená; CAT 5E ISO IEC 11801 EN 50173, EIA/ TIA 568-A  | 
							6933004 | 
								 
								 | 
							
								RKC4T-2-RSC4T/TXL
								 Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát  | 
							6625604 | 
Funkční příslušenství
								 
								 | 
							
								TBEN-S2-4IOL
								 Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A.  | 
							6814024 | 
								 
								 | 
							
								TBIL-S4-8DXP
								 8kanálový I/O hub pro připojení 8 digitálních PNP signálů (každý kanál lze samostatně nastavit jako vstup nebo výstup) na IO-Link master  | 
							100002596 | 
								 
								 | 
							
								BI10U-M18-IOL6X2-H1141
								 Indukční senzor, závitové pouzdro 18 mm, chromovaná mosaz  | 
							1644875 | 
								 
								 | 
							
								RU40U-M18M-AP8X2-H1151
								 Ultrazvukový senzor, závitové pouzdro 18 mm, niklovaná mosaz  | 
							1610094 | 
								 
								 | 
							
								K50L2RGBKQ
								 RGB LED indikátory  | 
							3802158 |