Produkt  K50L2RGBKQ

Signální LED světla

poziční světlo

Ident.číslo: 3802158

Altern. Obj.číslo : 802158

    • LED signalizace kolem dokola
    • lze nastavit
    • závit M30 x 1,5
    • stupeň krytí IP67 / IP69K
    • až 12 předdefinovaných barev nebo milion uživatelsky definovaných barev
    • funkce blikání, střídání, dvě barvy, ovládání intenzity
    • konektor M12x1
    • napájecí napětí 18…30 VDC
#

Všeobecné údaje

EAN 662488015008
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- hlásič
Tarifní číslo zboží 85318070000
Země původu US
Hmotnost 145.15 g

Technické údaje

Funkce bodové světlo
Barva světla RGB
Stmívání programovatelný
lze kaskádovat ne
Výstupní funkce spínací, bezpotenciálový
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PC, černá
Window material polykarbonát, difuzní
Okolní teplota -40… +50 °C
Stupeň krytí IP66/IP67/IP69

Montážní příslušenství

3032723
3052521

Připojovací příslušenství

6625013
6625025
6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top