Produkt  RU40U-M18M-AP8X2-H1151

Ultrazvukový senzor

reflexní snímač

Ident.číslo: 1610094
    • hladké čelo akustického měniče
    • závitové pouzdro M18, zalité
    • připojení konektorem M12x1
    • teplotní kompenzace
    • mrtvá zóna: 2,5 cm
    • rozsah: 40 cm
    • rozlišení: 0,5 mm
    • vyzařovací úhel: ±15°
    • Spínací výstup PNP
    • spínací / rozpínací
    • IO-Link
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101430257
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrazvukový senzor
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu DE
Hmotnost 67 g

Technické údaje

Funkce senzor přiblížení
Druh provozu runtime
Pouzdro závitové pouzdro
Velikost M18 x 1
Směr vyzařování přímá
Rozsah 25…400 mm
Rozlišení 0,5 mm
Napájecí napětí 15…30 VDC
Spínací funkce spínací/rozpínací
Výstupní funkce PNP
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra kov, CuZn, niklováno
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty CE, cULus

Montážní příslušenství

6945004

Připojovací příslušenství

6625016
6625028

Funkční příslušenství

6814024
6825482
A3501-29

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top