Produkt  BI10U-M18-IOL6X2-H1141

Indukční senzor

IO-Link komunikace a konfigurace

Ident.číslo: 1644875
    • závitové pouzdro M18 x 1
    • chromovaná mosaz
    • faktor 1 pro všechny kovy
    • stupeň krytí IP68
    • odolnost vůči magnetickému poli
    • vysoká spínací vzdálenost
    • DC 4drát, 10…30 VDC
    • konektor M12 x 1
    • konfigurace a komunikace pomocí IO-Link v1.1 nebo standardních I/O
    • elektrické výstupy lze konfigurovat nezávisle na sobě
    • spínací vzdálenost a hysterezi výstupu lze nastavit
    • identifikace pomocí paměti 32 bytů
    • kontrola teploty s nastavitelnými mezemi
    • různé časové funkce a kontrola impulzů
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101377156
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktivní senzor
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu DE
Hmotnost 53 g

Technické údaje

Pouzdro závitové pouzdro
Velikost M18 x 1
Jmenovitá spínací vzdálenost 10 mm
Provedení vestavné
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínací/rozpínací, PNP/NPN
Komunikační protokol IO-Link
Frekvence spínání 0.50 kHz
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra kov, CuZn, chromovaný
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP68
Speciální vlastnosti uprox®3, odolnost vůči magnetickému poli, faktor 1

Montážní příslušenství

6947214
6945004
6901320

Připojovací příslušenství

6625013

Funkční příslušenství

6825482

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top