Produkt  PSGS4M-RJ45S-4414-1M

kabely pro průmyslový Ethernet

Propojovací kabel

Ident.číslo: 6933004
    • Ethernet kabel: 4pinový, AWG 26
    • CAT 5E dle ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště: zelená
    • stínění: polyesterová fólie laminovaná hliníkem, měděné opletení
    • průměr pláště: 4,8 mm
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči UV
    • odolnost vůči oleji dle IEC 60811-2-1, -2 a DIN EN 0282, díl 10
    • bez silikonu, PVC a LABS
    • bez halogenů dle IEC 60754-2
    • samozhášivý dle IEC 60332-1-2
    • certifikát: cULus
    • v souladu s RoHS
    • stupeň krytí IP67
    • zástrčka RJ45 přímá 4pinová
    • zástrčka M8 přímá
    • délka kabelu: 1 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101324099
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu CZ
Hmotnost 52 g

Technické údaje

Použití Data
Tvar pouzdra Propojovací kabel
Konektor A zástrčka, M8x1, přímý
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, UL 94, černá
Převlečná matice / šroub zinek, GD-Zn, niklováno
Konektor B zástrčka, RJ45, přímé
Počet pólů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, UL 94
Síťový protokol Ethernet
Jmenovité napětí 42 V
Proudové zatížení 3 A
Průměr kabelu Ø  4.8 mm
Délka kabelu 1.0 m
Materiál kabelu PUR, zelená
Počet žil 4
Stupeň krytí IP67
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top