Produkt  TBEN-L4-4RFID-8DXP

Kompaktní multiprotokolový RFID modul pro ethernet

4x RFID kanál (HF/UHF), 8x konfigurovatelný digitální kanál: PNP vstupy a/nebo výstupy 2 A

Ident.číslo: 100002462
    • PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP server
    • systémová redundance PROFINET S2
    • integrovaný ethernet přepínač
    • podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
    • ATEX zóna 2/22
    • CCC-Ex
    • až 128 bytů uživatelských dat (EtherNet/IP až 80 bytů) pro čtení / zápis na kanál nebo použití fragmentů, každý 16 kB FIFO paměti
    • datové rozhraní pro komfortní používání RFID funkcí
    • trvalý režim HF sběrnice s až 32 HF čtecími / zapisovacími hlavami na kanál
    • 4 kanály s konektory M12 pro RFID
    • 8x univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2A výstupy
    • Programovatelné ARGEE
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101463095
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 637 g

Technické údaje

Síťový protokol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Typ signálu RFID, digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup
Způsob připojení signálu M12
Typ přístroje I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE)
Přenosová rychlost Ethernet 10/100 Mbps
Připojení Ethernet 2x M12, 4pinová, kódování D
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
Certifikáty ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx

Připojovací příslušenství - napájení

6914313

Připojovací příslušenství — I/O

6625608
6628112
6625640

Připojovací příslušenství — sběrnice

6635170
6635579
6635538

Připojovací příslušenství — Technologie

6699200
7030331
6633193

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top