Produkt FP100-300L-34-NA-H1141
Průtokoměry
Ponorný senzor bez vyhodnocovací jednotky
Ident.číslo: 100001048- šroubovací adaptér s vnějším závitem NPT 3/4” součástí dodávky
- materiál pouzdra: 1,4571 (316Ti)
- hloubka ponoření 16,9 mm
- hlídání průtoku kapalných médií
- stupeň krytí IP66, IP67 a IP69K
- 8…33 VDC
- spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, IO-Link
- konektor M12 x 1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101447064 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno) |
| Tarifní číslo zboží | 90261029000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 239 g |
Technické údaje
| Funkce | hlídání průtoku |
| Pouzdro | bez displeje (integrované čidlo) |
| Délka tyče (L1) | 45 mm |
| Hloubka ponoru L | 16.9 mm |
| Médium | kapaliny |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Teplota média | -25… +85 °C |
| Okolní teplota | -40… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP66/IP67/IP69K |
| Certifikáty | CE, cULus |
Montážní příslušenství
|
FAA-A1-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: N1/2“ |
100001987 |
|
FAA-80-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G1/2“ |
100001988 |
|
FAA-04-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G1/4“ |
100001989 |
|
FAA-34-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: N3/4“ |
100001990 |
|
FAA-81-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G3/4“ |
100001991 |
Připojovací příslušenství
|
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |
Funkční příslušenství
|
FM-IM-3UP63FX
Vyhodnocovací přístroj pro senzory průtoku řady FP…-…-NA-… pro prostředí bez nebezpečí výbuchu; provozní napětí 20…30 V DC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; zařízení IO-Link s tranzistorovými výstupy pro průtok, teplotu a poruchy |
100000818 |
|
FM-IM-3UR38FX
Vyhodnocovací přístroj pro senzory průtoku řady FP…-…-NA-… pro prostředí bez nebezpečí výbuchu; provozní napětí 20…250 V DC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; zařízení IO-Link s reléovými výstupy pro průtok, teplotu a poruchy |
100000820 |
|
FM-IM-2UPLI63FX
Vyhodnocovací přístroj pro senzory průtoku řady FP…-…-NA-… pro prostředí bez nebezpečí výbuchu; provozní napětí 20…30 V DC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; zařízení IO-Link s analogovým výstupem pro průtok, teplotu a poruchy |
100000819 |