Produkt FM-IM-2UPLI63FX
Procesorová jednotka
pro připojení hlídačů průtoku do základního prostředí řady FP
IO-Link přístroj se dvěma tranzistorovými spínacími výstupy
Ident.číslo: 100000819- proudový výstup pro průtok
- tranzistorový výstup pro teplotu a poruchu
- nastavení dolní a horní meze průtoku
- sloupec LED pro zobrazení rychlosti proudění a teploty média
- kontrola provozu a zobrazení mezí
- kontrola přerušení vodiče a zkratu na straně senzoru
- standardní IO nebo IO-Link režim
- parametrizace pomocí tlačítka nebo software přes IO-Link

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101443493 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 232 g |
Technické údaje
| Funkce | hlídání průtoku |
| Pouzdro | vyhodnocovací zařízení |
| Napájecí napětí | 20…30 VDC |
| Výstupní funkce | analogový výstup |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | svorkovnice |
| Materiál pouzdra | plast, polykarbonát/ABS |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | UL |
Připojovací příslušenství
|
IOL-COM/3M
IO-Link rozhraní pro připojení IO-Link přístroje na Io-Link master pomocí konektoru 3,5 mm |
7525110 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
Funkční příslušenství
|
FP100-300L-04-NA-H1141
Hlídač průtoku pro kapaliny - ponorný senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
100001045 |
|
FP100-300L-30-NA-2M
Hlídač průtoku pro kapaliny - ponorný senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
100001055 |
|
FP100-300L-34-NA-H1141
Hlídač průtoku pro kapaliny - ponorný senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
100001048 |