Produkt FAA-34-1.4571
Příslušenství
Šroubovací adaptér
pro ponorné senzory řady FS / FP
Ident.číslo: 100001990- vnější závit M18x1.5 - vnější závit N3/4”
- šroubovací adaptér pro senzory řady FS / FP
- pro našroubování do T-kusu nebo návarku
- odolává spolehlivě tlaku až 100 barů

Všeobecné údaje
EAN | 4047101455632 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 90 g |
Technické údaje
Příslušenství | šroubovací adaptér |
pro použití | hlídače průtoku |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti) |