Produkt  FAA-A1-1.4571

Příslušenství

Šroubovací adaptér

pro ponorné senzory řady FS / FP

Ident.číslo: 100001987
    • vnější závit M18x1.5 - vnější závit N1/2”
    • šroubovací adaptér pro senzory řady FS / FP
    • pro našroubování do T-kusu nebo návarku
    • odolává spolehlivě tlaku až 100 barů
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101455601
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- příslušenství, mechanické
Tarifní číslo zboží 73072910900
Země původu DE
Hmotnost 97 g

Technické údaje

Příslušenství šroubovací adaptér
pro použití hlídače průtoku
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti)

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top