Produkt  FM-IM-3UP63FX

Procesorová jednotka

pro připojení hlídačů průtoku do základního prostředí řady FP

IO-Link přístroj s tranzistorovými spínacími výstupy

Ident.číslo: 100000818
    • tranzistorový výstup pro průtok, teplotu a poruchu
    • nastavení spínacího bodu bez nastavení mezí průtoku (Quick Teach)
    • sloupec LED pro zobrazení rychlosti proudění a teploty média
    • kontrola provozu a zobrazení mezí
    • kontrola přerušení vodiče a zkratu na straně senzoru
    • standardní IO nebo IO-Link režim
    • parametrizace pomocí tlačítka nebo software přes IO-Link
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101443486
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85371091990
Země původu DE
Hmotnost 230 g

Technické údaje

Funkce hlídání průtoku
Pouzdro vyhodnocovací zařízení
Napájecí napětí 20…30 VDC
Výstupní funkce lze nastavit spínací/rozpínací, PNP
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení svorkovnice
Materiál pouzdra plast, polykarbonát/ABS
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP20
Certifikáty UL

Připojovací příslušenství

7525110
6825482

Funkční příslušenství

100001045
100001055
100001048

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top