Produkt TBEN-L4-SE-M2
Ethernet přepínač s možností nastavení
8x 100 Mbit port, 2x 1 Gbit port
Ident.číslo: 100004426- PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP server
- 2 × M12, 8pinová, 1 Gbps, kódování X, 1 Gbps
- 8 × M12, 4pinová, kódování D, 100 Mbps
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 4pinová zástrčka 7/8“ pro připojení napájení
- galvanicky izolované napěťové skupiny
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- webová správa
- firewall
- nastavitelné LAN / WAN zóny
- směrování NAT
- VLAN dle IEEE 802.1q
- prioritizace podle VLAN dle IEEE 802.1p
- DHCP server / klient
- přiřazení IP adres dle portů
- IGMP (snooping/querier)
- redundance média RSTP
- HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1–V3
- zrcadlení portů

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101499384 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 605 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Typ přístroje | Ethernet přepínač |
| Přenosová rychlost Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Počet Ethernet portů | 10x port |
| Připojení Ethernet | 2x M12, 8pinová, kódování X, 8x M12, 4pinová, kódování D |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
| Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Montážní příslušenství
|
TB-SG-L
Ochranné pouzdro pro moduly TBEN-L a TBIL-M při použití v ATEX zóně 2/22 |
100014865 |
Připojovací příslušenství - napájení
|
RKM43-2-RSM43
Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ přímá 4pinová - zástrčka 7/8″ přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
6914313 |
|
RSM RKM 40-2M
Napájecí kabel, zásuvka 7/8” přímá 4pinová - zástrčka 7/8” přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: žluté PVC; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2280-0 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
RSSD-PSGS4M-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635160 |
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635538 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-08880 |
|
RSSX-RJ45S-8814-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování X - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
100002337 |