Produkt  PKW3M-2/TEL

Kabely pro senzory a akční členy / PVC

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6625064
    • zásuvka M8 úhlová 3pinová
    • materiál pláště: PVC
    • barva pláště černá
    • odolnost vůči chemikáliím a olejům
    • samozhášivý
    • odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
    • odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
    • bez LABS
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101272710
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 71 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M8x1, úhlový
Počet pinů 3
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  4.3 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PVC, černá
Počet žil 3
Stupeň krytí IP67, IP69K
Certifikáty cULus

Montážní příslušenství

6936170
6936206
6905402
6901012
6902710
6902810
100002292

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top