Produkt H5231-0
samostatný konektor
Zásuvka M8 × 1 / Ø 8 mm úhlová
Ident.číslo: 6902800- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- samořezný konektor
- 3pinový
- metr. závitové pouzdro M9,5 x 1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101496857 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 14 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Konektor A | zásuvka, M8x1, úhlový |
| Počet pinů | 3 |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Závit | M9.5x1 |
| Materiál pouzdra | plast, PA |
| Materiál převlečné matice / šroubu | zinek, hliník, ZnAl, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 4…5 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.34 mm² |
| Proudové zatížení | 4 A |