Produkt HA5131-0
samostatný konektor
Zásuvka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá
Ident.číslo: 6905404- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- samořezné svorky
- 3pinový
- průměr kabelu 2,5…5,1 mm
Všeobecné údaje
EAN | 4047101506655 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 15 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Konektor A | zásuvka, M8x1, přímý |
Počet pólů | 3 |
Typ připojení | samořezné kontakty |
Materiál pouzdra | PA |
Materiál převlečné matice / šroubu | mosaz, CuZn |
Vnější průměr kabelu | 2.5…5.1 mm |
Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.34 mm² |
Jmenovité napětí | 32 V |
Proudové zatížení | 4 A |