Produkt IO-Link Starterkit
IO-Link Starterkit
Ident.číslo: 100012813- Kompletní sada obsahující IO-Link master, senzory IO-Link, I/O hub, parametrizační software a příslušenství.
- obsahuje napájení 230 VAC/24 VDC

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101514629 |
| Tarifní číslo zboží | 85369095000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 1647 g |
Připojovací příslušenství
|
PSGS4M-RJ45S-4414-1M
Kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 - zástrčka RJ45 přímá 4pinová, délka: 1 m, materiál kabelu: PUR zelená; CAT 5E ISO IEC 11801 EN 50173, EIA/ TIA 568-A |
6933004 |
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 |
Funkční příslušenství
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |
|
TBIL-S4-8DXP
8kanálový I/O hub pro připojení 8 digitálních PNP signálů (každý kanál lze samostatně nastavit jako vstup nebo výstup) na IO-Link master |
100002596 |
|
BI10U-M18-IOL6X2-H1141
Indukční senzor, závitové pouzdro 18 mm, chromovaná mosaz |
1644875 |
|
RU40U-M18M-AP8X2-H1151
Ultrazvukový senzor, závitové pouzdro 18 mm, niklovaná mosaz |
1610094 |
|
K50L2RGBKQ
RGB LED indikátory |
3802158 |