Produkt TB-EM18WD-H1147-EX
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu nebo oblasti s extrémními požadavky (např. potravinářský průmysl)
Ident.číslo: 7030381- závitové pouzdro M18 x 1
- nerez 1.4404
- čelní plocha z čirého polymeru Vectra C130
- vysoký stupeň krytí IP69K pro extrémní okolní podmínky
- speciální dvouchlopňové těsnění
- ochrana proti běžným kyselým i zásaditým čisticím prostředkům
- vhodné pro potravinářský průmysl
- trvale čitelné označení vypalované laserem
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident
- ATEX category II 3 G, Ex zone 2
- ATEX category II 3 D, Ex zone 22

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101252583 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace | 
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 | 
| Země původu | DE | 
| Hmotnost | 78 g | 
Technické údaje
| Technologie | HF RFID | 
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 | 
| Pouzdro | závitové pouzdro | 
| Velikost | M18 x 1 | 
| Vzdálenost zápisu max. | 30 mm | 
| Provedení | vestavné | 
| Síťový protokol | připojení k RFID systému | 
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) | 
| Okolní teplota | -25… +70 °C | 
| Stupeň krytí | IP68/IP69K | 
| Certifikáty | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D | 
Montážní příslušenství
|   | MW18 Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) | 6945004 | 
|   | BSS-18 Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén | 6901320 | 
|   | PN-M18 Ochranná matice pro závitová pouzdra M18 x 1; materiál: nerez A2 1.4305 (AISI 303) | 6905310 | 
Připojovací příslušenství
|   | VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5 T rozdělovač pro liniovou RFID topologii, upevňovací šroub z nerezové oceli | 100049243 | 
|   | RSEV57-TR2/RFID Zakončovací rezistor pro sestavení topologie vedení RFID, upevňovací šroub z nerezové oceli | 6636988 | 
|   | RSCV-RKCV5500-2M/S2500 Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 přímá - zásuvka M12 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli | 6633193 | 
|   | RKCV5500-2M/S2500 Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 - volný konec, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli | 6633179 | 
|   | VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550 Y rozdělovač pro přivedení napájení pro liniové RFID topologie se spojovací maticí z nerezové oceli | 6636989 |