Produkt FP100-300L-04-NA-H1141
Průtokoměry
Ponorný senzor bez vyhodnocovací jednotky
Ident.číslo: 100001045- šroubovací adaptér s vnějším závitem G1/4” součástí dodávky
- materiál pouzdra: 1,4571 (316Ti)
- hloubka ponoření 16,9 mm
- hlídání průtoku kapalných médií
- stupeň krytí IP66, IP67 a IP69K
- 8…33 VDC
- spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, IO-Link
- konektor M12 x 1

Všeobecné údaje
EAN | 4047101447033 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno) |
Tarifní číslo zboží | 90261029000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
Funkce | hlídání průtoku |
Pouzdro | bez displeje (integrované čidlo) |
Délka tyče (L1) | 45 mm |
Hloubka ponoru L | 16.9 mm |
Médium | kapaliny |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti) |
Teplota média | -25… +85 °C |
Okolní teplota | -40… +80 °C |
Stupeň krytí | IP66/IP67/IP69K |
Certifikáty | CE, cULus |
Montážní příslušenství
![]() |
FAA-A1-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: N1/2“ |
100001987 |
![]() |
FAA-80-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G1/2“ |
100001988 |
![]() |
FAA-04-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G1/4“ |
100001989 |
![]() |
FAA-34-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: N3/4“ |
100001990 |
![]() |
FAA-81-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G3/4“ |
100001991 |
Připojovací příslušenství
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |
Funkční příslušenství
![]() |
FM-IM-3UP63FX
Vyhodnocovací přístroj pro senzory průtoku řady FP…-…-NA-… pro prostředí bez nebezpečí výbuchu; provozní napětí 20…30 V DC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; zařízení IO-Link s tranzistorovými výstupy pro průtok, teplotu a poruchy |
100000818 |
![]() |
FM-IM-3UR38FX
Vyhodnocovací přístroj pro senzory průtoku řady FP…-…-NA-… pro prostředí bez nebezpečí výbuchu; provozní napětí 20…250 V DC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; zařízení IO-Link s reléovými výstupy pro průtok, teplotu a poruchy |
100000820 |
![]() |
FM-IM-2UPLI63FX
Vyhodnocovací přístroj pro senzory průtoku řady FP…-…-NA-… pro prostředí bez nebezpečí výbuchu; provozní napětí 20…30 V DC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; zařízení IO-Link s analogovým výstupem pro průtok, teplotu a poruchy |
100000819 |