Produkt MT08-2G
excom I/O systém
Základní deska pro zónu 1, 8 modulů
Ident.číslo: 9100684- základní deska pro až 8 I/O modulů, 1x gateway a 1x napájecí modul
- svorky pro připojení signálů jsou uvedeny v příslušenství

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101306101 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250301 -/- základní deska (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85381000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 2006 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ přístroje | základní deska |
| Připojení sběrnice | 1 x 9pinový D-SUB |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | ATEX, cFM, cFMus, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE |
Data Sheets
| German | 501 KB |
| English | 499 KB |
| French | 500 KB |
| Spanish | 500 KB |
| Czech | 501 KB |
| Dutch | 498 KB |
| Romanian | 499 KB |
| Russian | 516 KB |
| Polish | 501 KB |
| Chinese | 529 KB |
| Turkish | 500 KB |
Certifikát
| PTB 00 ATEX 2194 U | 2522 KB |
| IECEx PTB 13.0040 U | 471 KB |
| EC prohlášení o shodě | 133 KB |
| KOSHA 17-AV4BO-0109U | 672 KB |
| INMETRO — TÜV 13.1661 U | 5038 KB |
| FM18US0068X | 852 KB |
| FM18CA0033X | 849 KB |
| JPEX | 386 KB |
Katalog
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
| modulární I/O systémy a kompaktní I/O moduly v IP67 a IP20 | 1627 KB |
| Produkty a řešení pro efektivní automatizaci | 2139 KB |
| excom I/O systém | 6915 KB |
Programovací software
Montážní příslušenství
|
BM-PS
Kryt neobsazené pozice napájecího modulu |
6884044 |
|
BM1
prázdný modul pro neobsazené pozice v základní desce |
6884036 |
Připojovací příslušenství
|
STB16-4RS/1.5-BU
Sada 16 ks 4pólových šroubovacích modrých svorek |
9909622 |
|
STB16-4RC/1.5-BU
Sada 16 ks 4pólových pružinových modrých svorek |
9909623 |
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
PROFIBUS konektor RS485-IS, Fast Connect, pouze pro IS přístroje! |
6890944 |